Zástrčka pro optické vodiče, krytí: IP20, počet pólů: 4, MM, materiál: Kov, typ připojení: Kabelová přípojka, kabelový vývod: přímo
Konektor pro optické vlákno
Zástrčka pro optické vodiče, krytí: IP20, počet pólů: 2, MM, materiál: Plast, typ připojení: Kabelová přípojka, kabelový vývod: přímo, barva: černá
Zástrčka pro optické vodiče, krytí: IP20, počet pólů: 2, MM, materiál: Kov, kabelový vývod: přímo
Zástrčka pro optické vodiče, krytí: IP20, počet pólů: 2, MM, materiál: Kov, typ připojení: Push-Pull, kabelový vývod: přímo, barva: černá
Zástrčka pro optické vodiče, krytí: IP20, počet pólů: 4, MM, materiál: Kov, typ připojení: Kabelová přípojka, kabelový vývod: přímo
Zástrčka pro optické vodiče, krytí: IP20, počet pólů: 2, MM, materiál: Kov, typ připojení: Push-Pull, kabelový vývod: přímo
Zástrčka pro optické vodiče, krytí: IP20, počet pólů: 4, MM, materiál: Plast, kabelový vývod: přímo
Zástrčka pro optické vodiče, krytí: IP20, počet pólů: 2, MM, kabelový vývod: přímo
Zástrčka pro optické vodiče, krytí: IP20, počet pólů: 2, MM, materiál: Plast, typ připojení: mechanický spoj, kabelový vývod: přímo, barva: černá, Ethernet
Příslušenství optických vodičů, krytí: IP67, počet pólů: 2, materiál: Plast, kabelový vývod: přímo, barva: šedá