PSM-SET-FSMA/4-KT - Zástrčka pro optické vodiče
2799720

Zástrčka pro optické vodiče, krytí: IP20, počet pólů: 2, MM, materiál: Kov, kabelový vývod: přímo

Detaily výrobku








Vaše výhody

Vhodné pro jednoduché a rychlé osazení v poli nebo opravu
Bez lepení a leštění
Flexibilní použití díky opětovně použitelným konektorům
Vynikající přenosové vlastnosti
Robustní konektor