Odlehčovací vývodka RJ45, pro kolíkovou vložku VS-08-ST-H11-RJ45 a VS-08-ST-H21-RJ45, pro průměr kabelu do 7 mm, barva: šedá
Průchodky k ochraně proti zalomení
Odlehčovací vývodka RJ45, pro kolíkovou vložku VS-08-ST-H11-RJ45 a VS-08-ST-H21-RJ45, pro průměr kabelu do 7 mm, barva: zelená
Pouzdro konektoru RJ45, IP20, pro kolíkovou vložku VS-08-ST-RJ45, se zajištěním Push-Pull k montážnímu rámu, pro průměr kabelu 5,0 mm ... 6,5 mm
Pouzdro konektoru RJ45, IP20, pro kolíkovou vložku VS-08-ST-RJ45, se zajištěním Push-Pull pro montážní rám, otočené provedení, pro řízené přepínače Factoryline Modular, pro průměr kabelu 5,0 mm ... 6,5 mm
Odlehčovací vývodka RJ45, pro kolíkovou vložku VS-08-ST-RJ45, průměr kabelu do 6 mm, barva: šedá
Odlehčovací vývodka RJ45, pro kolíkovou vložku VS-08-ST-RJ45, průměr kabelu do 6 mm, barva: zelená
Odlehčovací vývodka, vhodná pro kabelové pouzdro KGS-..., zabraňuje zlomení kabelu
Odlehčovací vývodka