FOC-PN-C-1003/IP20/?
-
Propojovací optický kabel
2901552
Osaditelné, vysoce flexibilní vedení POF-PROFINET (pouze hlavy IP20) pro použití v tažných řetězech. Jednotlivé prvky z vysoce trvanlivého polyamidu (PA). Vedení je bezhalogenové, odolné proti ozónu a UV s robustním vnějším pláštěm z polyuretanu (PUR).
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Vysoce pružné kulaté kabely pro použití v tažných kabelech nebo tažných řetězech
Dimenzovány pro četnost střídavých ohybů až 5 000 000 cyklů
Jednotlivé žíly 2,2 mm z vysoce trvanlivého polyamidu (PA)
Robustní polyuretanový (PUR) vnější plášť
PROFINET typ C
Bezhalogenový, odolný vůči ozónu a UV