Konektor RJ45, provedení: RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 8, 1 GBit/s, CAT5, materiál: Plast, typ připojení: Spoj zářezovou svorkou, průřez přípoje: AWG 26- 23, kabelový vývod: přímo, barva: dopravní šedá A RAL 7042, Ethernet
Konektor RJ45
Konektor RJ45, provedení: RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 4, 100 Mbit/s, CAT5, materiál: Plast, typ připojení: Spoj zářezovou svorkou, kabelový vývod: přímo, barva: dopravní šedá A RAL 7042, PROFINET
Konektor RJ45, provedení: RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 8, 10 GBit/s, CAT6A, materiál: Plast, typ připojení: Spoj zářezovou svorkou, průřez přípoje: AWG 26- 24, kabelový vývod: přímo, barva: černá, Ethernet
Konektor RJ45, provedení: RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 8, 1 GBit/s, CAT5, materiál: Kov, typ připojení: Spoj zářezovou svorkou, průřez přípoje: AWG 23- 22, kabelový vývod: přímo, barva: zelená, Ethernet / PROFINET
Konektor RJ45, krytí: IP65/IP67, počet pólů: 4, 100 Mbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiál: Kov, typ připojení: zářezový spoj IDC, průřez přípoje: AWG 26- 22, kabelový vývod: přímo, barva: stříbrný, PROFINET
Konektor RJ45, krytí: IP65/IP67, počet pólů: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiál: Kov, typ připojení: zářezový spoj IDC, kabelový vývod: přímo, barva: stříbrný, Ethernet
Konektor RJ45, provedení: RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 8, 1 GBit/s, CAT5, materiál: Kov, typ připojení: Spoj zářezovou svorkou, průřez přípoje: AWG 26- 24, kabelový vývod: přímo, barva: zelená, Ethernet
Konektor RJ45, provedení: RJ45, krytí: IP67, počet pólů: 8, 1 GBit/s, CAT5, materiál: Plast, typ připojení: zářezový spoj IDC, průřez přípoje: AWG 26- 23, kabelový vývod: přímo, barva: dopravní šedá A RAL 7042, Ethernet
Konektor RJ45, krytí: IP65/IP67, počet pólů: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiál: Kov, typ připojení: zářezový spoj IDC, průřez přípoje: AWG 26- 22, kabelový vývod: přímo, barva: stříbrný, Ethernet
Kolíková vložka RJ45, CAT6A, 10Gigabit