CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - Konektor RJ45
1422664

Konektor RJ45, krytí: IP65/IP67, počet pólů: 8, 1 GBit/s, CAT5, materiál: Kov, typ připojení: zářezový spoj IDC, průřez přípoje: AWG 23- 22, kabelový vývod: přímo, Ethernet

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Konektor push-pull ADVANCE
Systém zajištění proti neúmyslnému vytažení
Zabezpečený přenos dat díky koncepci stínění 360°
Maximální odolnost ESD a EMC pro bezpečný přenos