CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8 - Konektor RJ45
1421126

Konektor RJ45, provedení: RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 8, 1 GBit/s, CAT5, materiál: Kov, typ připojení: Spoj zářezovou svorkou, průřez přípoje: AWG 23- 22, kabelový vývod: přímo, barva: zelená, Ethernet / PROFINET

Detaily výrobku









Vaše výhody

Snadné a časově úsporné osazení prostřednictvím techniky zářezového spoje IDC
Mezinárodně použitelné prostřednictvím EAC, UL 1863 a CAN/CSA C22.2
Optimální společník při servisu a opravách v terénu. K montáži není nutné žádné speciální nářadí.