Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Zásuvková vložka RJ45
1418984

Zásuvková vložka RJ45, provedení: RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 8, 10 GBit/s, CAT6A, materiál: Kov, typ připojení: Přípojka IDC, průřez přípoje: AWG 26- 22, kabelový vývod: přímo, Provedení Freenet pro použití s montážním rámem IP67 a terminálovými zásuvkami, Ethernet

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Montáž bez použití speciálního nástroje
Kompaktní provedení
Robustní design