VS-A-F-IP67-BK
-
Montážní rám
1658668
Montážní rám, IP67, pro systém Freenet, pro kulatý montážní otvor, s těsněním, bez upevňovacích šroubů, barva: černá
Detaily výrobku
| aplikace | Freenet |
| Provedení | Varianta 6 |
| Počet pólů | 8 |
| rozložení konektoru | RJ45 |
| Počet zásuvných míst | 1 |
| Izolační vlastnosti | |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Přenosové médium | Měď |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 36 mm |
| Výška | 36 mm |
| Hloubka | 27,5 mm |
| Délka | 27,6 mm |
| Barva | černá |
| Materiálem | Plast |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál těsnění | NBR |
| Materiál těsnění Ploché těsnění | NBR |
| Materiál pouzdra | Plast |
| Materiál povrchu pouzdra | PA, světle šedá |
| Materiál povrch kontaktu | Au/Ni |
| Materiál držák kontaktu | Polyester GF |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 1000 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP65/IP67 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
| Způsob montáže | Montáž na přední stěnu |
| Objednací číslo | 1658668 |
| Ks/bal. | 5 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | ABN |
| Kód výrobku | ABNNDA |
| GTIN | 4046356163200 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 6,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 5,73 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440392 |
| ECLASS-15.0 | 27440392 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
VS-08-SD-F - Ochranné víko 1652606
-
VS-08-BU/BU-RJ45-F - Spojka RJ45 1405617
-
VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - Zásuvková vložka RJ45 1652936
-
VS-08-BU-RJ45-6-F/PK - Zásuvková vložka RJ45 1652949
-
VS-SCRJ-GOF-BU/BU - Vložka zásuvky SC-RJ 1652978
-
VS-04-BUA-BUB-F/IP67 - Vložka USB zásuvky 1653838
-
VS-04-BUA-FK-F/IP67 - Vložka USB zásuvky 1653854
-
VS-04-BUB-FK-F/IP67 - Vložka USB zásuvky 1653867
-
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Zásuvková vložka RJ45 1418984
-
CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8 - Spojka RJ45 1086111
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno