CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8
-
Spojka RJ45
1086111
Spojka RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 8, 10 GBit/s, CAT6A, materiál: Kov, typ připojení: Spojka, kabelový vývod: přímo, Provedení Freenet pro použití s montážním rámem IP67 a terminálovými zásuvkami, Ethernet
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Kompaktní provedení
Adaptér Freenet pro integraci do montážních rámů IP6X
Robustní design
10 GBit/s
Montáž bez použití speciálního nástroje
CAT6A podle ISO/IEC 11801
Stínění 360°