Co je dobré vědět
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
Průmyslová umělá inteligence
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
Datové konektory
VS-08-SD - Ochranné víko
VS-08-SD
-
Ochranné víko
1689200
Ochranný kryt, IP67, vysoké provedení
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Ochranné víko
rozložení konektoru
RJ45
Rozměry
Šířka
33 mm
Výška
20 mm
Délka
73 mm
Údaje o materiálu
Barva
šedá
Materiálem
Plast
Třída hořlavosti podle UL 94
V0
Materiál těsnění GRP
FPM
Materiál těsnění O-kroužek
NBR
Materiál pouzdra
PA
Podmínky okolního prostředí a životnosti
Okolní podmínky
Druh ochrany
IP67
Teplota prostředí (provoz)
-40 °C ... 80 °C
Obchodní data
Objednací číslo
1689200
Ks/bal.
5 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Prodejní kód
ABN
Kód výrobku
ABNNDZ
GTIN
4017918878016
Hmotnost/kus (včetně obalu)
4,32 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
3,793 g
Číslo celní sazby
39235090
Země původu
DE
Klasifikace
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
(Žádná řízení o výjimkách)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
(č. CAS: 119-47-1)
SCIP
b4bf49cc-b9d4-473b-ac61-100763faecf2
EF3.1 Změna klimatu
CO2e kg
0,075 kg CO2e
Kompatibilní produkty
Expand all
Collapse all
Často vyhledávané
Konektor RJ45
Zástrčky M12, 2pólové
Průchodky k ochraně proti zalomení
Kulaté konektory, 2pólové
Ethernetové konektory M12
Konektor pro optické vlákno
Konektory D-SUB
Nápověda k produktu