Spojka RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 8, 1 GBit/s, CAT5, materiál: Plast, typ připojení: Spojka, Keystone, Ethernet
Adaptéry a spojky pro měděnou a optickou kabeláž
Adaptéry a spojky vám poskytují vysokou flexibilitu při přizpůsobování kabeláže. Adaptéry na nosnou lištu zajišťují bezpečné připojení vašich vedení a spolehlivý přenos dat. V terénu můžete použít připojení M8, M12 a adaptér konektoru ventilu. Pomocí zakončovacích odporů spolehlivě zabráníte odrazům signálu na konci vedení sběrnice v systémech polní sběrnice.
Zakončovací odpor sběrnice CANopen®/DeviceNet™ M12
Zakončovací odpor sběrnice PROFIBUS M12
Zásuvková vložka RJ45, provedení: RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 8, 10 GBit/s, CAT6A, materiál: Kov, typ připojení: Přípojka IDC, průřez přípoje: AWG 26- 22, kabelový vývod: přímo, provedení bez adaptéru, Ethernet
Pasivní rozbočovač RS-485-T, osazený 9-pólovou vidlicí D-SUB a dvěma 9-pólovými zásuvkami D-SUB
Pasivní rozbočovač RS-485-T, osazený 9-pólovou vidlicí D-SUB a pěti 9-pólovými zásuvkami D-SUB
Zástrčka ventilu, 3-pólový, Zástrčka přímo M12, kódování: A, na Ventilový konektor BI (11 mm), s 1 LED, Propojení: dioda Z
Zakončovací odpor PROFIBUS M12, verze zdířek
Adaptér, 4-pólový, Zástrčka přímo M8, kódování: A, na Zásuvka přímo M12, kódování: A
Zástrčka ventilu, 5-pólový, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování: A, s 2 LEDky, na Ventilový konektor AD (tlakový spínač), s 2 LEDky
Vaše výhody
- Kompaktní provedení pro prostorově úsporné instalace
- Spolehlivý přenos dat přes spojky a kabelové připojovací moduly
- Flexibilní používání díky modulům pro různá datová rozhraní
19" rozvaděče a adaptéry na nosnou lištu pro optickou a měděnou datovou kabeláž
Naši nabídku adaptérů doplňují 19" rozvaděče a adaptéry na nosnou lištu pro optické kabely a měděnou datovou kabeláž. Tyto výrobky jsou zařazeny mezi datovými konektory.
Nástěnné připojovací krabice
Nástěnné připojovací krabice, nazývané terminální nabíjecí zásuvky, slouží k připojení kabeláže ke koncovému zařízení. Připojovací krabice najdete rovněž v seznamu produktů na této stránce.