Zástrčka ventilu, 3-pólový, Zástrčka úhlová M12, kódování: A, na Ventilový konektor B (10 mm), s 1 LED, Propojení: dioda Z
Adaptéry a spojky pro měděnou a optickou kabeláž
Adaptéry a spojky vám poskytují vysokou flexibilitu při přizpůsobování kabeláže. Adaptéry na nosnou lištu zajišťují bezpečné připojení vašich vedení a spolehlivý přenos dat. V terénu můžete použít připojení M8, M12 a adaptér konektoru ventilu. Pomocí zakončovacích odporů spolehlivě zabráníte odrazům signálu na konci vedení sběrnice v systémech polní sběrnice.
Zásuvková vložka RJ45, provedení: RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 8, CAT5, materiál: Kov, typ připojení: Přípojka IDC, průřez přípoje: AWG 24- 22, Ethernet
Zakončovací odpor sběrnice CANopen®/DeviceNet™ M12
Modulární konektory desek plošných spojů RJ45, 1x1 jednoportový, směr připojení konektoru k desce plošných spojů: 90 °, Západka nahoře, Stíněné, počet pólů: 8, 10 GBit/s, PoE++, SMT, SMD, Reflow, IP20, způsob balení: Tape and Reel
Modulární konektory desek plošných spojů RJ45, 1x1 jednoportový, směr připojení konektoru k desce plošných spojů: 180 °, Stíněné, stínicí pružiny, počet pólů: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, THD, Vlna, IP20
Spojka pro optická vlákna, krytí: IP20, počet pólů: 2, materiál: Plast, typ připojení: Spojka, kabelový vývod: přímo, Ethernet
Zástrčka ventilu, 3-pólový, Zástrčka přímo M12, kódování: A, na Ventilový konektor B (10 mm), s 1 LED, Propojení: dioda Z
Spojka pro optická vlákna, krytí: IP20, počet pólů: 2, materiál: Plast, typ připojení: Spojka, kabelový vývod: přímo, barva: tyrkysová, Ethernet
Zásuvková vložka RJ45, provedení: RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 8, 10 GBit/s, CAT6A, materiál: Kov, typ připojení: Přípojka IDC, průřez přípoje: AWG 26- 22, kabelový vývod: přímo, Provedení Freenet pro použití s montážním rámem IP67 a terminálovými zásuvkami, Ethernet
Zásuvková vložka RJ45, provedení: RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 8, 10 GBit/s, CAT6A, materiál: Kov, typ připojení: Přípojka IDC, průřez přípoje: AWG 26- 22, kabelový vývod: přímo, Provedení Keystone pro použití s montážním rámem IP20 nebo s přímou integrací do stěny pouzdra, Ethernet
Vaše výhody
- Kompaktní provedení pro prostorově úsporné instalace
- Spolehlivý přenos dat přes spojky a kabelové připojovací moduly
- Flexibilní používání díky modulům pro různá datová rozhraní
19" rozvaděče a adaptéry na nosnou lištu pro optickou a měděnou datovou kabeláž
Naši nabídku adaptérů doplňují 19" rozvaděče a adaptéry na nosnou lištu pro optické kabely a měděnou datovou kabeláž. Tyto výrobky jsou zařazeny mezi datovými konektory.
Nástěnné připojovací krabice
Nástěnné připojovací krabice, nazývané terminální nabíjecí zásuvky, slouží k připojení kabeláže ke koncovému zařízení. Připojovací krabice najdete rovněž v seznamu produktů na této stránce.