Systém Keystone
CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8
-
Zásuvková vložka RJ45
1419021
Zásuvková vložka RJ45, provedení: RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 8, 10 GBit/s, CAT6A, materiál: Kov, typ připojení: Přípojka IDC, průřez přípoje: AWG 26- 22, kabelový vývod: přímo, Provedení Keystone pro použití s montážním rámem IP20 nebo s přímou integrací do stěny pouzdra, Ethernet
Detaily výrobku
UL osvědčení
ID schválení: E335024-DUXR2Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Montáž bez použití speciálního nástroje
Kompaktní provedení
Robustní design