CUC-IND-J1ST-S/R4LS-PG
-
Konektory desek plošných spojů RJ45
1099279
Konektory desek plošných spojů RJ45, provedení: RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 8, 10 GBit/s, materiál: Kov, typ připojení: THR-Reflow / THT vlna
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Ideální pro náročné aplikace díky vysoké odolnosti proti nárazům a vibracím a rozšířenému teplotnímu rozsahu
Bezpečný přenos také v průmyslovém prostředí díky 360° stínění
Pružiny krytu umožňují optimalizovaný koncept odstínění elektromagnetické kompatibility.
Umožňuje přenosovou rychlost až 10 GBit/s
Automatizované zpracování díky schopnosti přeformátování
Rozšířený teplotní rozsah –40 °C ... +105 °C umožňuje použití v náročných průmyslových aplikacích
Balení Tray