cULus osvědčení
ID schválení: E335024-20170228| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56,5 V | 1,75 A | |||
Konektor RJ45, provedení: RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 8, 1 GBit/s, CAT5, materiál: Kov, typ připojení: Spoj zářezovou svorkou, průřez přípoje: AWG 26- 24, kabelový vývod: úhlová, Ethernet
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56,5 V | 1,75 A | |||