VS-PP-F-RJ45-CAT6
-
Adaptér pro nosnou lištu
1658118
Adaptér pro nosnou lištu, krytí: IP20, počet pólů: 8, 1 GBit/s, CAT6, materiál: PC-GF, typ připojení: zářezový spoj IDC, průřez přípoje: AWG 24- 22, barva: šedá
Detaily výrobku
| Typ produktu | Propojovací pole |
| aplikace | Ethernet |
| Počet pólů | 8 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Počet zásuvných míst | 1 |
| Stíněno | ano |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 50 V |
| Zatěžovací rázové napětí | ≥ 1 kV |
| Jmenovitý proud | 1 A |
| Frekvenční rozsah | 250 MHz |
| Izolační odpor | ≥ 500 MΩ |
| Rychlost přenosu | 1 GBit/s |
| Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT6 |
| Typ připojení | zářezový spoj IDC |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 26,8 mm |
| Výška | 71 mm |
| Délka | 81,4 mm |
| Barva | šedá |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál pouzdra | PC-GF |
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Materiál povrch kontaktu | Zlato přes nikl |
| Materiál držák kontaktu | PC |
| Vnější průměr vedení | 4,5 mm ... 8 mm |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 750 |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP20 |
| IP20 | |
| Stupeň ochrany (NEMA) | 1 |
| Teplota prostředí (provoz) | -10 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | Nosná lišta NS 35 |
| K montáži na standardní nosnou lištu 35 mm podle DIN EN 60715 |
| Objednací číslo | 1658118 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | ABN |
| Kód výrobku | ABNMAY |
| GTIN | 4046356149174 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 60,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 60,6 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | CH |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
VS-OE-OE-93B/... - Datový kabel 1417362
-
VS-OE-OE-93B-100,0 - Datový kabel 1416389
-
VS-OE-OE-94B-100,0 - Datový kabel 1416567
-
VS-OE-OE-94B/... - Datový kabel 1417333
-
MICROFOX-SP-1 - Boční štípací kleště 1212487
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Nářadí na odstranění izolace 1657407
-
NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - Nosná lišta děrovaná 1207666
-
NBC-PP-G1PGY - Adaptér pro nosnou lištu 1041740
-
NBC-PP-G1PGY - Adaptér pro nosnou lištu 1041740
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno