CUC-IND-C1ZNI-T/R4QV6 - Konektor RJ45
1406341

Konektor RJ45, provedení: RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiál: Kov, typ připojení: Spoj zářezovou svorkou, průřez přípoje: AWG 26- 24, kabelový vývod: úhlová, Vysoká odolnost vůči vibracím; stínění 360°; one piece design; speciální beznástrojové osazení, VARAN

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Snadné a časově úsporné osazení prostřednictvím techniky zářezového spoje IDC
Mezinárodně použitelné prostřednictvím EAC, UL 1863 a CAN/CSA C22.2
Optimální společník při servisu a opravách v terénu. K montáži není nutné žádné speciální nářadí.