Adaptér pro zdvojený konektor ventilu, Univerzální, 4-pólový, PUR/PVC, černá RAL 9005, Zástrčka úhlová M12 SPEEDCON, kódování: A, na Ventilový konektor BI (11 mm), s 1 LED, Propojení: dioda Z a Ventilový konektor BI (11 mm), s 1 LED, Propojení: dioda Z, odstup konektoru ventilu: 0,2 m
Adaptéry a spojky pro měděnou a optickou kabeláž
Adaptéry a spojky vám poskytují vysokou flexibilitu při přizpůsobování kabeláže. Adaptéry na nosnou lištu zajišťují bezpečné připojení vašich vedení a spolehlivý přenos dat. V terénu můžete použít připojení M8, M12 a adaptér konektoru ventilu. Pomocí zakončovacích odporů spolehlivě zabráníte odrazům signálu na konci vedení sběrnice v systémech polní sběrnice.
Adaptér, 4-pólový, Zástrčka přímo M12, kódování: A, na Zásuvka přímo M8 Snap-in, kódování: A
Zástrčka ventilu, 4-pólový, Zástrčka přímo M12, kódování: A, na Ventilový konektor A (DESINA), s 1 LED, Propojení: dioda Z
Spojka pro optická vlákna, krytí: IP20, počet pólů: 2, materiál: Plast, typ připojení: Spojka, kabelový vývod: přímo, barva: modrá
Zásuvková vložka RJ45, modulární (Keystone), CAT6, 8pólová, stíněná, s připojením kabelu (LSA), pro lanko a tuhé žíly AWG 26 ... 22
Zástrčka RS-232 s modemovou náhradou
Transceiver Singlemode SFP+ pro přenos rychlostí až 10 Gbit/s na vzdálenost 10 km při vlnových délkách 1310 nm v rozšířeném teplotním rozsahu
Modulární konektory desek plošných spojů RJ45, 1x1 jednoportový, směr připojení konektoru k desce plošných spojů: 90 °, Západka nahoře, Stíněné, stínicí pružiny, počet pólů: 8, 1 GBit/s, THT, THD, Vlna, IP20, způsob balení: Box
Spojka pro optická vlákna, krytí: IP20, počet pólů: 2, materiál: Kov, typ připojení: Spojka, kabelový vývod: přímo, barva: stříbrná/matná, Ethernet
Adaptér pro zdvojený konektor ventilu, Univerzální, 4-pólový, PUR/PVC, černá RAL 9005, Zástrčka úhlová M12 SPEEDCON, kódování: A, na Ventilový konektor A, s 1 LED, Propojení: dioda Z a Ventilový konektor A, s 1 LED, Propojení: dioda Z, odstup konektoru ventilu: 0,2 m
Vaše výhody
- Kompaktní provedení pro prostorově úsporné instalace
- Spolehlivý přenos dat přes spojky a kabelové připojovací moduly
- Flexibilní používání díky modulům pro různá datová rozhraní
19" rozvaděče a adaptéry na nosnou lištu pro optickou a měděnou datovou kabeláž
Naši nabídku adaptérů doplňují 19" rozvaděče a adaptéry na nosnou lištu pro optické kabely a měděnou datovou kabeláž. Tyto výrobky jsou zařazeny mezi datovými konektory.
Nástěnné připojovací krabice
Nástěnné připojovací krabice, nazývané terminální nabíjecí zásuvky, slouží k připojení kabeláže ke koncovému zařízení. Připojovací krabice najdete rovněž v seznamu produktů na této stránce.