Co je dobré vědět
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
Adaptéry a spojky
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adaptér
PSM-AD-D9-NULLMODEM
-
Adaptér
2708753
Zástrčka RS-232 s modemovou náhradou
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Poznámky
Návod na použití
Návod na použití
Pouze pro průmyslové použití
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Adaptér
aplikace
Zástrčka RS-232 s modemovou náhradou
Data připojení
Zástrčková přípojka D-SUB
Typ připojení
Zásuvka D-SUB-9
Počet pólů
9
Zástrčková přípojka D-SUB
Typ připojení
9-pólový konektor D-SUB
Počet pólů
9
Údaje o materiálu
Barva (Pouzdro)
bílý hliník (RAL 9006)
Obchodní data
Objednací číslo
2708753
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Prodejní kód
DNC
Kód výrobku
DNC561
GTIN
4046356041508
Hmotnost/kus (včetně obalu)
10,7 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
8,5 g
Číslo celní sazby
85366990
Země původu
CN
Klasifikace
ECLASS
ECLASS-13.0
27440223
ECLASS-15.0
27440223
ETIM
ETIM 10.0
EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
(Žádná řízení o výjimkách)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
EF3.1 Změna klimatu
CO2e kg
0,051 kg CO2e
Kompatibilní produkty
Expand all
Collapse all
Nápověda k produktu