Adaptéry a spojky pro měděnou a optickou kabeláž

Adaptéry a spojky pro měděnou a optickou kabeláž

Adaptéry a spojky vám poskytují vysokou flexibilitu při přizpůsobování kabeláže. Adaptéry na nosnou lištu zajišťují bezpečné připojení vašich vedení a spolehlivý přenos dat. V terénu můžete použít připojení M8, M12 a adaptér konektoru ventilu. Pomocí zakončovacích odporů spolehlivě zabráníte odrazům signálu na konci vedení sběrnice v systémech polní sběrnice.

Go to Product Detail Page for item 1321246
CUC-IND-J1ST-A/R4LS-LED-PG-S - Modulární konektory desek plošných spojů RJ45
CUC-IND-J1ST-A/R4LS-LED-PG-S - Modulární konektory desek plošných spojů RJ45
1321246

Modulární konektory desek plošných spojů RJ45, 1x1 jednoportový, směr připojení konektoru k desce plošných spojů: 90 °, Západka nahoře, Stíněné, stínicí pružiny, Dvoubarevná LED (zeleno-žlutá, zeleno-žlutá), počet pólů: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, způsob balení: Tape and Reel

Vaše výhody

  • Kompaktní provedení pro prostorově úsporné instalace
  • Spolehlivý přenos dat přes spojky a kabelové připojovací moduly
  • Flexibilní používání díky modulům pro různá datová rozhraní
19" rozvaděč a adaptér na nosnou lištu

19" rozvaděče a adaptéry na nosnou lištu pro optickou a měděnou datovou kabeláž

Naši nabídku adaptérů doplňují 19" rozvaděče a adaptéry na nosnou lištu pro optické kabely a měděnou datovou kabeláž. Tyto výrobky jsou zařazeny mezi datovými konektory.

Bílá nástěnná připojovací krabice

Nástěnné připojovací krabice

Nástěnné připojovací krabice, nazývané terminální nabíjecí zásuvky, slouží k připojení kabeláže ke koncovému zařízení. Připojovací krabice najdete rovněž v seznamu produktů na této stránce.