CUC-IND-J1ST-A/R4LS-LED-PG-S - Modulární konektory desek plošných spojů RJ45
1321246

Modulární konektory desek plošných spojů RJ45, 1x1 jednoportový, směr připojení konektoru k desce plošných spojů: 90 °, Západka nahoře, Stíněné, stínicí pružiny, Dvoubarevná LED (zeleno-žlutá, zeleno-žlutá), počet pólů: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, způsob balení: Tape and Reel

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Ideální pro náročné aplikace díky vysoké odolnosti proti nárazům a vibracím a rozšířenému teplotnímu rozsahu
Bezpečný přenos také v průmyslovém prostředí díky 360° stínění
S integrovanými hybridními LED diodami pro vizuální ukazatel stavu přenosu dat
Automatizované zpracování díky schopnosti přeformátování
Rozšířený teplotní rozsah -40 až+105 °C umožňuje použití v náročných průmyslových aplikacích
Balení Tape and Reel