CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR-LED - Modulární konektory desek plošných spojů RJ45
1337243

Modulární konektory desek plošných spojů RJ45, 1x1 jednoportový, směr připojení konektoru k desce plošných spojů: 90 °, Západka nahoře, Stíněné, LED (zelená, žlutá), počet pólů: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, způsob balení: Tape and Reel

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Nejvhodnější varianta pro každou aplikaci. K dostání s LED i bez ní, port single a multi
Možnost pájení reflow pro efektivní a cenově výhodný proces zpracování
Vysoké odstupy umožňují ideální proudění teplého vzduchu při zpracovávání
Balení Tape and Reel je dokonalé pro automatizované zpracování
Rozšířený teplotní rozsah -50 °C ... +85 °C umožňuje použití v náročných aplikacích
Díky technologii THT (Through-Hole Technology) je dosahováno vysoké mechanické stability u spoje pouzdra s deskou plošných spojů