VS-PN-RJ45-5-Q/IP20
-
Konektor RJ45
1658435
Konektor RJ45, provedení: RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 4, 100 MBit/s, CAT5, materiál: Plast, typ připojení: Spoj zářezovou svorkou, kabelový vývod: přímo, barva: dopravní šedá A RAL 7042, PROFINET
Detaily výrobku
| Všeobecně | Tento produkt odpovídá směrnici PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, verze 2.00, Order No: 2.252, Kapitola 8.1 Connectors for Inside Environment (Balanced Cabling) |
| Typ produktu | Datový konektor (na straně kabelu) |
| Provedení | RJ45 |
| Počet pólů | 4 |
| rozložení konektoru | RJ45 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Stíněno | ano |
| Kabelový vývod | přímo |
| Pozice / kontakty | 8P4C |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | I |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 72 V (DC) |
| Zatěžovací rázové napětí | 330 kV |
| Jmenovitý proud | 1,75 A |
| Odpor kontaktu | < 20 mΩ (Kontakt) |
| < 100 mΩ (Stínění) | |
| Frekvenční rozsah | 100 MHz |
| Izolační odpor | > 500 MΩ (100 V) |
| Jmenovité napětí UN | 48 V |
| Jmenovitý proud IN | 1,75 A |
| Elektrická pevnost | 1000 V DC (Vodič-vodič) |
| 1500 V DC (Stínění vodiče) | |
| Přechodový odpor na jeden kontaktní pár | < 20 Ω |
| Přechodový odpor | > 10 mΩ (Drát - IDC) |
| < 0,005 Ω (Lanko - IDC) | |
| Přenosové médium | Měď |
| Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
| Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT5 |
| Přenosová rychlost | 100 MBit/s |
| Přenos výkonu | PoE+ |
| Technologie připojení | |
| Typ připojení | Spoj zářezovou svorkou |
| Průřez přípoje AWG | 22 (neohebný) |
| 22 (flexibilní) | |
| Průřez přípoje | 0,34 mm² ... 0,36 mm² (neohebný) |
| 0,34 mm² ... 0,36 mm² (flexibilní) | |
| Kabelový vývod úhlový | 180 |
| Druh signálu / kategorie | PROFINET CAT5, 100 MBit/s |
| Šířka | 14 mm |
| Výška | 14,6 mm |
| Délka | 56 mm |
| Barva | dopravní šedá A RAL 7042 |
| Materiálem | Plast |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál pouzdra | Plast |
| Materiál kabelové těsnění | NBR |
| Materiál kontakt | CuSn |
| Materiál povrch kontaktu | Au/Ni |
| Materiál držák kontaktu | PC |
| Materiál kroužek O | FPM |
| Materiál zajišťovacího třmenu | PC |
| Materiál šroubení | PA |
| Druh signálu / kategorie | PROFINET CAT5, 100 MBit/s |
| Vnější průměr vedení | 4,5 mm ... 8 mm |
| Vnější průměr vedení | 4,5 mm ... 8 mm |
| Průměr žíly | 1,6 mm |
| Zkušební napětí žíla/žíla | 1000 V |
| Zkušební napětí žíla/stínění | 1500,00 V |
| Bezhalogenovost | ne |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 750 |
| Zásuvná síla pro návěstní kontakt | < 20,00 N |
| tažná síla pro návěstní kontakt | < 20 N |
| Specifikace zkoušky | |
| Druh kontroly | Vibrační zkouška |
| Specifikace zkoušky | IEC 60068-2-6 |
| Frekvence | 10-500 Hz |
| Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
| Amplituda | 0,35 mm |
| Zrychlení | 50 m/s² |
| Délka trvání zkoušky | 20 s |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Způsob montáže | s možností osazení v poli |
| Objednací číslo | 1658435 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | ABN |
| Kód výrobku | ABNAAD |
| GTIN | 4046356163118 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 10,143 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 9,042 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | CH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440114 |
| ECLASS-15.0 | 27440114 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (č. CAS: 3147-75-9) |
| SCIP | e3c95714-a832-42bd-82c2-777d18a8ce59 |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 0,715 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
VS-08-RJ45-Q-COD-SET - Kódovací kroužky RJ45 1656893
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Nářadí na odstranění izolace 1657407
-
CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - Adaptér pro nosnou lištu 1419024
-
VS-PP-F-RJ45-CAT6 - Adaptér pro nosnou lištu 1658118
-
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Zásuvková vložka RJ45 1418984
-
CUC-PP-D1PGY/R4GC8 - Adaptér pro nosnou lištu 1418094
-
CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 - Zásuvková vložka RJ45 1419021
-
VS-OE-OE-93B-100,0 - Datový kabel 1416389
-
VS-OE-OE-93B/... - Datový kabel 1417362
-
VS-OE-OE-93C-100,0 - Datový kabel 1416376
-
VS-OE-OE-93C/... - Datový kabel 1417491
Vaše výhody
Snadné a časově úsporné osazení prostřednictvím techniky zářezového spoje IDC
Mezinárodně použitelné prostřednictvím EAC, UL 1863 a CAN/CSA C22.2
Optimální společník při servisu a opravách v terénu. K montáži není nutné žádné speciální nářadí.
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno