Adaptér na nosnou lištu s modulem RJ45 pro připojení a rozvod kabelů Ethernet
CUC-PP-D1PGY/R4IDC8
-
Adaptér pro nosnou lištu
1419024
Adaptér pro nosnou lištu, provedení: RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 8, 10 GBit/s, CAT6A, materiál: PC-GF, typ připojení: Přípojka IDC, průřez přípoje: AWG 26- 22, barva: šedá
Detaily výrobku
| Druh pouzdra | Adaptér pro nosnou lištu |
| Provedení | Modul na nosnou lištu |
| Počet pólů | 8 |
| rozložení konektoru | RJ45 |
| Počet zásuvných míst | 1 |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 72 V (DC) |
| Frekvenční rozsah | 500 MHz |
| Izolační odpor | > 500 MΩ (100 V DC) |
| Jmenovité napětí UN | 72 V (DC) |
| Jmenovitý proud IN | 1,5 A |
| Rychlost přenosu | 10 GBit/s |
| Typ připojení | Přípojka IDC |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 26,8 mm |
| Výška | 71 mm |
| Délka | 81,4 mm |
| Barva | šedá |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál pouzdra | PC-GF |
| Materiál kontakt | CuSn |
| Materiál povrch kontaktu | Zlato přes nikl |
| Materiál držák kontaktu | Zinková tlaková slitina |
| Materiál ochranného krytu | PC |
| Vnější průměr vedení | 4,5 mm ... 9 mm |
| Průměr žíly | 0,4 mm ... 0,65 mm |
| Průměr žíly, vč. izolace | 0,8 mm ... 1,6 mm |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 750 |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP20 |
| IP20 | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 1419024 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | ABN |
| Kód výrobku | ABNMAY |
| GTIN | 4055626251462 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 61,3 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 59,5 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | CH |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121604 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
VS-OE-OE-93B-100,0 - Datový kabel 1416389
-
VS-OE-OE-94B-100,0 - Datový kabel 1416567
-
VS-OE-OE-94F/... - Datový kabel 1417359
-
MICROFOX-SP-1 - Boční štípací kleště 1212487
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Nářadí na odstranění izolace 1657407
-
NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - Nosná lišta děrovaná 1207666
-
FL PLUG GUARD GN - Rám pro zajištění ochrany portů 2891615
-
FL PLUG GUARD RD - Rám pro zajištění ochrany portů 2891712
-
FL PLUG GUARD WH - Rám pro zajištění ochrany portů 2891819
-
FL PORT GUARD - Šifrovací prvek 2891220
-
FL PLUG GUARD KEY - Klíč 2891327
-
NBC-PP-G1PGY - Adaptér pro nosnou lištu 1041740
-
FL DIN RA - Adaptér pro nosnou lištu 2891053
-
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Zásuvková vložka RJ45 1418984
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno