FL DIN RA - Adaptér pro nosnou lištu
2891053

FL DIN RA je namontován na 19" normovaný regál (EIA-310-D, IEC 60297-3-100), aby bylo možné provozní prostředky namontované na nosné lišty DIN vestavět do regálu.

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Robustní: nosnost až 17,5 kg, aby bylo možné namontovat široké spektrum druhů zařízení a velké množství zařízení
Robustní: bezpečná a neklouzavá aretace a nastavení hloubky
Flexibilní: nastavitelné na deset různých hloubek (hloubka od 70 do 210 mm vždy po 20 mm), takže všechny typy zdrojů jsou z přední strany pohodlně přístupné
Jednoduché a bezpečné přizpůsobení produktů nosných kolejnic na průmyslové regály