VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Konektor RJ45
1656725

Konektor RJ45, provedení: RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 8, 1 GBit/s, CAT5, materiál: Plast, typ připojení: Spoj zářezovou svorkou, průřez přípoje: AWG 26- 23, kabelový vývod: přímo, barva: dopravní šedá A RAL 7042, Ethernet

Detaily výrobku









Vaše výhody

Snadné a časově úsporné osazení prostřednictvím techniky zářezového spoje IDC
Mezinárodně použitelné prostřednictvím EAC, UL 1863 a CAN/CSA C22.2
Optimální společník při servisu a opravách v terénu. K montáži není nutné žádné speciální nářadí.