SAC-5P-M12MS CAN TR
-
Zakončovací odpor
1507816
Zakončovací odpor sběrnice CANopen®/DeviceNet™ M12
Detaily výrobku
Typ produktu | Zakončovací odpor |
Počet pólů | 5 |
Kódování | A |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
5 Veff | |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
45 mA (Ieff) | |
Všeobecně | |
Zakončovací odpor | 120 Ω ±1 % |
Příkon | ≤ 0,25 W |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 15 mm |
Výška | 14,8 mm |
Délka | 56,3 mm |
Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | TPU GF |
Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo M12 |
Druh kódování | A |
Přípojka 2 | |
Provedení | volný konec vodiče |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka) |
National Marine Electronics Association (Národní asociace námořní elektroniky) | |
Certifikát | schváleno |
Objednací číslo | 1507816 |
Ks/bal. | 5 Kus |
Minimální objednané množství | 5 Kus |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1GVX |
Strana katalogu | Strana 444 (C-6-2019) |
GTIN | 4017918900410 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 11,31 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 8,09 g |
Číslo celní sazby | 85332100 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19070403 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000448 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 0,3 kg CO2e |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno