VS-OE-OE-93R/...
-
Datový kabel
1417388
Metrové zboží, Datový kabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), stíněná, PUR bezhalogenové, zelená RAL 6018, 4-vodičový (1x4xAWG22/19, S/TQ), barva dílčí žíly: bílý, žlutý, modrý, oranžový, délka kabelu: Volný vstup (0,5 ... 100 m)
Detaily výrobku
Typ produktu | Datový kabel, metrové zboží |
aplikace | Robotické systémy |
Typ senzoru | PROFINET |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Přenosové médium | Měď |
Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
Druh signálu / kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 100 MBit/s |
Délka vedení | Volný vstup (0,5 ... 100 m) |
Robot PROFINET CAT5 [93R] | |
Rozměrový výkres |
|
Hmotnost vedení | 55 kg/km |
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | Robot PROFINET CAT5 [93R] |
Konstrukce vodiče | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
signální doba běhu | 4,8 ns/m |
Stavba vodiče signálního vedení | 19x 0,15 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,5 mm |
Vnější průměr vedení | 6,50 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | zelená RAL 6018 |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | pěnový PE |
Dílčí žíla, barva | bílý, žlutý, modrý, oranžový |
Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 1,00 mm |
Celkové zkrucování | Křížený kabel |
Optický kryt stínění | 85 % |
Izolační odpor | ≥ 500 MΩ*km |
Smyčkový odpor | ≤ 120,00 Ω/km |
Vlnová impedance | 100 Ω ±5 Ω (při 100 MHz) |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 33 mm |
Dynamická zatížitelnost (v krutu) | Krut: ±180 °/m, Torzní cykly: 1000000 |
útlum stínění | 2,9 dB (při 1 MHz) |
5 dB (při 4 MHz) | |
8,1 dB (při 10 MHz) | |
10,4 dB (při 16 MHz) | |
11,9 dB (při 20 MHz) | |
15,5 dB (při 31,25 MHz) | |
26,5 dB (při 62,5 MHz) | |
41 dB (při 100 MHz) | |
Bezhalogenovost | dle IEC 60754-1 |
Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-1-2 |
Odolnost vůči olejům | podle DIN EN 60811-2-1 |
Jiná odolnost | odolné vůči UV (podle UL 1581, odstavec 1200) |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C | |
Teplota prostředí (uložení) | -20 °C ... 60 °C |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
Objednací číslo | 1417388 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1LEA |
Číslo celní sazby | 85444995 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno