Osazený kabel s optickými vlákny, kabel zipcord, optické vlákno Multimode 62,5/125 µm, OM1, zástrčka: LC-Duplex / LC-Duplex, krytí: IP20, pro položení uvnitř kabelových kanálů nebo v rozvaděčích
Optický kabel / optický propojovací kabel
Osazený kabel s optickými vlákny, kabel zipcord, skleněné vlákno Multimode 50/125 µm, OM3, zástrčka: LC / LC, krytí: IP20, pro položení uvnitř kabelových kanálů nebo v rozvaděčích
Osazený kabel s optickými vlákny, kabel zipcord, skleněné vlákno Multimode 50/125 µm, OM3, zástrčka: SC / SC-RJ, krytí: IP20, pro položení uvnitř kabelových kanálů nebo v rozvaděčích
Osazený kabel s optickými vlákny, kabel zipcord, skleněné vlákno Multimode 50/125 µm, OM3, zástrčka: SC / LC, krytí: IP20, pro položení uvnitř kabelových kanálů nebo v rozvaděčích
OM2-Duplex-Jumper, multimode, LC-ST, výbrus UPC, délka 1 m
Osazený kabel s optickými vlákny, kabel zipcord, skleněné vlákno Multimode 50/125 µm, OM2, zástrčka: B-FOC (ST) / B-FOC (ST), krytí: IP20, pro položení uvnitř kabelových kanálů nebo v rozvaděčích
OM1-Duplex-Jumper, multimode, ST-ST, výbrus UPC, délka 3,0 m
Outdoorový kabel GOF, 2žilový, kabel úplný break-out pro pevné položení, nekovová ochrana proti hlodavcům, lze snadno stáhnout, odolný vůči UV, vysoká mechanická a teplotní zatížitelnost, bezkouřový, bezhalogenový a samozhášecí, vylepšená odolnost proti pošlapání, podélně a příčně voděodolný
Osazený kabel s optickými vlákny, kabel zipcord, skleněné vlákno Multimode 50/125 µm, OM3, zástrčka: SC / SC, krytí: IP20, pro položení uvnitř kabelových kanálů nebo v rozvaděčích
Osazený optický kabel, breakout kabel, polymerová vlákna 980/1000 µm, SC-RJ/IP20 na SC-RJ/IP20, pro položení do rozváděčů, vedení je vhodné pro venkovní použití s UV ochranou, délka: 2 m