VS-08-ST-RJ45
-
Kolíková vložka RJ45
1688573
Kolíková vložka RJ45, CAT5e, 8pólová, stíněná, technika připojení IDC, pro lanko AWG 26 a tuhé žíly AWG 26 ... 24
Detaily výrobku
Typ produktu | Datový konektor (na straně kabelu) |
Provedení | RJ45 |
Typ senzoru | Ethernet |
Počet pólů | 8 |
rozložení konektoru | RJ45 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Počet zásuvných míst | 1 |
Provedení | RJ45 |
Stíněno | ano |
Kabelový vývod | přímo |
Pozice / kontakty | 8P8C |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | I |
Stupeň znečištění | 2 |
Zatěžovací napětí (III/3) | 72 V (DC) |
Jmenovitý proud | 1,5 A |
Vnitřní odpor | < 20 mΩ (Kontakt) |
< 100 mΩ (Stínění) | |
Frekvenční rozsah | 100 MHz |
Izolační odpor | > 500 MΩ |
Jmenovitý proud IN | 1,5 A |
Přechodový odpor na jeden kontaktní pár | < 20 Ω |
Přechodový odpor | > 10 mΩ (Drát - IDC) |
Přenosové médium | Měď |
Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Přenosová rychlost | 1 GBit/s |
Technologie připojení | |
Typ připojení | Lisovaný spoj |
Průřez přípoje AWG | 26 ... 24 (neohebný) |
26 ... 24 (flexibilní) | |
Průřez přípoje | 0,13 mm² ... 0,2 mm² (neohebný) |
0,14 mm² ... 0,22 mm² (flexibilní) |
Šířka | 11,6 mm |
Výška | 12,1 mm |
Délka | 24,1 mm |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál kontakt | Fosforový bronz |
Materiál povrch kontaktu | Au/Ni |
Materiál držák kontaktu | PC |
Materiál zajišťovacího třmenu | PC |
Vnější průměr vedení | 4,6 mm ... 5,8 mm |
Zkušební napětí žíla/žíla | 1000 V |
Zkušební napětí žíla/stínění | 1500,00 V |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 750 |
Zásuvná síla pro návěstní kontakt | < 20,00 N |
tažná síla pro návěstní kontakt | < 20 N |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C |
Způsob montáže | Lisovaný spoj |
Objednací číslo | 1688573 |
Ks/bal. | 5 Kus |
Minimální objednané množství | 5 Kus |
Prodejní kód | ABN |
Kód výrobku | ABNAAG |
Strana katalogu | Strana 168 (PC-2007) |
GTIN | 4017918622404 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 2,92 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 2,87 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440114 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Jednoduchá montáž pomocí krimpovačky
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno