VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5 - Konektor RJ45
1608100

Konektor RJ45, krytí: IP65/IP67, počet pólů: 4, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiál: Kov, typ připojení: zářezový spoj IDC, průřez přípoje: AWG 26- 22, kabelový vývod: přímo, barva: stříbrný, PROFINET

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty