VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - Konektor RJ45
1656990

Konektor RJ45, provedení: RJ45, krytí: IP67, počet pólů: 8, 1 GBit/s, CAT5, materiál: Plast, typ připojení: zářezový spoj IDC, průřez přípoje: AWG 26- 23, kabelový vývod: přímo, barva: dopravní šedá A RAL 7042, Ethernet

Detaily výrobku









Vaše výhody

Montáž bez použití speciálního nástroje
Kvalitní a cenově výhodné řešení v oblasti IP ochrany
Jednoduchá manipulace a zacházení