FL FOC PN-B-980/1000 - Optický kabel
2313397

Polymerní optický kabel PROFINET, duplexní 980 µm/1000 µm, těžké provedení pro pokládku do stacionárních zařízení a strojů, metrové zboží bez zástrčky

Detaily výrobku








Vaše výhody

Univerzální instalační kabel pro pokládku do stacionárních zařízení a strojů
Pro vnitřní prostory
Jednotlivé žíly 2,2 mm z vysoce trvanlivého polyamidu (PA)
Robustní polyuretanový (PUR) vnější plášť
PROFINET typ B
Bezhalogenový, odolný vůči ozónu a UV