VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - Zástrčka pro optické vodiče
1404087

Zástrčka pro optické vodiče, krytí: IP20, počet pólů: 2, MM, materiál: Plast, typ připojení: mechanický spoj, kabelový vývod: přímo, barva: černá, Ethernet

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Vhodné pro jednoduché a rychlé osazení v poli nebo opravu
Flexibilní použití díky opětovně použitelným konektorům
Vynikající přenosové vlastnosti
Ideální pro PCF index gradientních vláken (GI)
Kompaktní provedení díky druhu konektoru SC-RJ
Bez lepení a leštění