FOC-PN-HCS-1018/IP20/... - Propojovací optický kabel
2901556

Osaditelné instalační vedení PCF-PROFINET (pouze hlavice IP20) pro pokládku do stacionárních zařízení a strojů, jednotlivé prvky z polyamidu (PA), odolné vůči ozónu a UV záření, s vnějším pláštěm z PVC

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Univerzální instalační kabel pro pokládku do stacionárních zařízení a strojů
Pro vnitřní prostory
Vnější plášť PVC
Jednotlivé žíly 2,2 mm z vysoce trvanlivého polyvinylchloridu (PVC)
PROFINET typ B
Odolný vůči ozónu a UV