FL FOC PN-B-HCS-200/230
-
Optický kabel
2313766
Vlákno PROFINET-PCF, duplexní 200 µm/230 µm, pro pokládku do stacionárních zařízení a strojů, typ B, vnější plašť z PVC, metrové zboží bez zástrčky
Detaily výrobku
Návod na použití | |
Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
Typ produktu | Datový kabel, metrové zboží |
Přenosové médium | Vlákno PCF |
Signál | Ethernet |
PROFINET | |
PROFIBUS | |
Modbus |
Vnější rozměr | |
Vnější průměr min. | 6,7 mm |
Vnější průměr max. | 7,7 mm |
Barva (Vnější plášť) | zelená (RAL 6021) |
Barva (Jednotlivá žíla) | černá (RAL 9005) |
Vnější plášť, materiál | PVC |
Délka vedení | Volný vstup (1,0 ... 2000,0 m) |
Hmotnost vedení | 45 kg/km |
Značka kabelu | AT-V(ZN)YY 2K200/230 HCS |
Vnější průměr vedení | 7,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, prvky odlehčující tah | nekovové provedení aramidové příze |
Dílčí žíla, počet lanek | 2 |
Dílčí žíla, materiál | PVC |
Dílčí žíly, průměr | 2,2 mm ±0,1 mm |
Poloměr ohybu jednotlivý prvek | 30 mm (krátkodobě) |
30 mm (krátkodobě) | |
Poloměr ohybu celkový kabel | 70 mm (krátkodobě) |
70 mm (krátkodobě) | |
Poloměr ohnutí | 30 mm (krátkodobě) |
50 mm (trvale) | |
70 mm (krátkodobě) | |
105 mm (trvale) | |
Pevnost v tahu krátkodobá/stálá | 800 N / 100 N |
Příčný tlak krátkodobý | 500 N/cm |
stálý příčný tlak | 300 N/cm |
660 nm | 10 dB/km |
850 nm | 8 dB/km |
Odolnost vůči olejům | velmi dobrá odolnost vůči oleji a chemickým vlivům |
chování při hoření | samozhášivý podle IEEE nebo IEC 60 332-3 zkouška typu C |
Optické vedení | |
vlákno | PCF, 200/230 µm |
Pevnost v tahu krátkodobá/stálá | 800 N / 100 N |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 90 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 90 °C |
Teplota prostředí (uložení) | -5 °C ... 50 °C |
Výška | 5000 m |
Odolnost vůči olejům | velmi dobrá odolnost vůči oleji a chemickým vlivům |
chování při hoření | samozhášivý podle IEEE nebo IEC 60 332-3 zkouška typu C |
Odolnost vůči olejům | velmi dobrá odolnost vůči oleji a chemickým vlivům |
Způsob instalace | Vnitřní oblast |
Objednací číslo | 2313766 |
Ks/bal. | 1 m |
Minimální objednané množství | 1 m |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DNC |
Kód výrobku | DNC232 |
GTIN | 4046356573382 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 46,35 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 46,35 g |
Číslo celní sazby | 85447000 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061803 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000034 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - Zástrčka pro optické vodiče 2313782
-
PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - Zástrčka pro optické vodiče 2313779
-
PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - Nástroj pro osazování 2708876
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Nástroj pro osazování 2708465
-
PSM-HCS-CLEAVETOOL/SCRJ - Nástroj pro osazování 2313122
-
PSM-HCS-CLEAVETOOL/B-FOC - Nástroj pro osazování 2708478
-
FOC-PN-HCS-1018/IP20/... - Propojovací optický kabel 2901556
-
PSM-FO-STRIP - Nářadí na odstranění izolace 2744199
-
VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - Zástrčka pro optické vodiče 1608045
Vaše výhody
Univerzální instalační kabel pro pokládku do stacionárních zařízení a strojů
Pro vnitřní prostory
Vnější plášť PVC
Jednotlivé žíly 2,2 mm z vysoce trvanlivého polyvinylchloridu (PVC)
PROFINET typ B
Odolný vůči ozónu a UV
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno