VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C
-
Zástrčka pro optické vodiče
1608045
Zástrčka pro optické vodiče, krytí: IP65/IP67, počet pólů: 2, MM, materiál: Kov, typ připojení: Push-Pull, kabelový vývod: přímo, barva: stříbrný
Detaily výrobku
Všeobecně | Tento produkt odpovídá směrnici PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, verze 2.00, Order No: 2.252, Kapitola 8.4 Connectors for outside environment (optical fibre) a kapitola 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA) |
Typ produktu | Datový konektor (na straně kabelu) |
Provedení | SC-RJ |
Počet pólů | 2 |
rozložení konektoru | SCRJ |
Kabelový vývod | přímo |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | I |
Stupeň znečištění | 2 |
Útlum | ≥ 2 dB (Vstupní útlum) |
Přenosové médium | optický vodič |
Vlastnosti přenosu (kategorie) | MM |
Technologie připojení | |
Typ připojení | Push-Pull |
Šířka | 22 mm |
Výška | 30 mm |
Délka | 62,5 mm |
Barva | stříbrný |
Materiálem | Kov |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál dutinky | Slitina mědi |
Materiál pouzdra | Kov |
Materiál povrchu pouzdra | poniklováno |
Materiál kabelové těsnění | TPE |
Materiál kroužek O | NBR |
Typ vedení | Vlákno s plastovou vrstvou |
Vnější průměr vedení | 6,5 mm ... 9,5 mm |
Průměr žíly | 2,2 mm |
Dílčí žíly, průměr | 2,2 mm |
Odolnost vůči olejům | ano |
Odolnost vůči plameni | ano |
Optické vedení | |
počet vláken | 2 |
vlákno | 200/230 µm |
druh vlákna | PCF |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 500 |
Útlum | ≥ 2 dB (Vstupní útlum) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP65/IP67 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 70 °C |
teplota okolí (montáž) | 0 °C ... 50 °C |
Odolnost vůči olejům | ano |
Odolnost vůči plameni | ano |
Odolnost vůči olejům | ano |
Normy/předpisy | IEC PAS 61076-3-117 |
Objednací číslo | 1608045 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | ABN |
Kód výrobku | ABNOBA |
GTIN | 4046356131711 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 74,8 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 70,84 g |
Číslo celní sazby | 85367000 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440290 |
ECLASS-15.0 | 27440290 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (č. CAS: 119-47-1) |
SCIP | f19f0730-faff-49ed-9cf9-80d90c48c1e1 |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno