PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - Zástrčka pro optické vodiče
2708656

Zástrčka pro optické vodiče, krytí: IP20, počet pólů: 2, MM, materiál: Kov, typ připojení: Push-Pull, kabelový vývod: přímo

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kompaktní provedení díky druhu konektoru SC-RJ
Vynikající přenosové vlastnosti
Vhodné pro jednoduché a rychlé osazení v poli nebo opravu
Bez lepení a leštění
Flexibilní použití díky opětovně použitelným konektorům