PSM-SET-FSMA/4-HCS - Zástrčka pro optické vodiče
2799487

Zástrčka pro optické vodiče, krytí: IP20, počet pólů: 4, MM, materiál: Kov, typ připojení: Kabelová přípojka, kabelový vývod: přímo

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty

Vaše výhody

Vhodné pro jednoduché a rychlé osazení v poli nebo opravu
Flexibilní použití díky opětovně použitelným konektorům
Vynikající přenosové vlastnosti
Ideální pro PCF stupňovitý index lomu (SI)
Robustní provedení díky druhu konektoru F-SMA
Bez lepení a leštění