TSD-M 1,2NM - Momentový šroubovák
1212224

Momentový šroubovák, přesnost podle EN ISO 6789, nastavitelný od 0,3 ‑ 1,2 Nm

Detaily výrobku









Vaše výhody

Momentové šroubováky TSD-M... lze snadno nastavit na potřebný utahovací moment 0,3 Nm ... 1,2 Nm
Šroubovák krouticího momentu s šestihranným rychlopřipojením
Vysoce přesný, jemně odstupňovaný, nastavitelný šroubovák krouticího momentu podle EN ISO 6789