Security-Router řada, 2 Porty RJ45 10/100/1000 MBit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -20 °C ... 60 °C, Rozmezí napájecího napětí: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Produkt certifikován podle normy IEC 62443-4-2, Jednoduchý stateful inspection-firewall, bezpečné oddělení pro PROFIsafe podle normy IEC 61784-3-3
Směrovač na DIN lištu
Security-Router řada, 2 Porty RJ45 10/100/1000 MBit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 60 °C, Rozmezí napájecího napětí: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Produkt certifikován podle normy IEC 62443-4-2, Konfigurovatelný stateful inspection-firewall s plným rozsahem funkcí, bezpečné oddělení pro PROFIsafe podle normy IEC 61784-3-3, uživatelský firewall, podmíněný firewall, sady pravidel
Security-Router řada, 5 Porty RJ45 (WAN, 3× LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 MBit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 60 °C, Rozmezí napájecího napětí: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Produkt certifikován podle normy IEC 62443-4-2, Konfigurovatelný stateful inspection-firewall s plným rozsahem funkcí, bezpečné oddělení pro PROFIsafe podle normy IEC 61784-3-3, uživatelský firewall, podmíněný firewall, sady pravidel
Security-Router řada, 5 Porty RJ45 10/100/1000 MBit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -20 °C ... 60 °C, Rozmezí napájecího napětí: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, neřízený, 4portový přepínač, vývojový proces certifikován podle IEC 62443-4-1, Produkt certifikován podle normy IEC 62443-4-2, Jednoduchý stateful inspection-firewall, bezpečné oddělení pro PROFIsafe podle normy IEC 61784-3-3
Průmyslový směrovač 5G (5G NR, verze 16, SA/NSA), nyní i celosvětově použitelný, záložní technologie na 4G (LTE Advanced Pro) a 3G (HSPA+), 4portový přepínač, firewall, NAT, IPsec a OpenVPN, 4x anténní zdířka SMA F, odesílání SMS a e-mailů, 4 DI, 2 DO
Průmyslový směrovač 4G LTE, použitelný po celém světě, záložní technologie na 3G (HSPA+) a 2G (EDGE), 2 rozhraní Ethernet, firewall, překlad síťových adres, podpora IPsec a OpenVPN, 2x anténní zdířka SMA-F, rozesílání SMS a e-mailu, 2 digitální vstupy, 1 digitální výstup
Průmyslový router 4G LTE, zařízení EU, záložní technologie na 3G (UMTS/HSPA) a 2G (GPRS/EDGE), přístupový bod WiFi 802.11a/b/g/n 150 MBit/s 2,4 GHz + 5 GHz, 2portový přepínač, firewall, NAT, podpora IPsec a OpenVPN, 2 DI, 1 DO, RS 232 / RS 485
Průmyslový router 4G LTE, zařízení EU, záložní technologie na 3G (UMTS/HSPA) a 2G (GPRS/EDGE), přístupový bod WiFi 802.11a/b/g/n 150 MBit/s 2,4 GHz + 5 GHz, 2portový přepínač, firewall, NAT, podpora IPsec a OpenVPN, 4 DI, 2 DO
Průmyslový router 4G LTE, zařízení EU, záložní technologie na 3G (UMTS/HSPA) a 2G (GPRS/EDGE), 2portový přepínač, firewall, NAT, podpora IPsec a OpenVPN, 4 DI, 2 DO
Security-Router řada, 2 Porty RJ45 10/100/1000 MBit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): 0 °C ... 60 °C, Rozmezí napájecího napětí: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, v režimu Easy Protect Mode ochrana bez konfigurace, Ověření konfigurace bez blokování v testovacím režimu, Stateful-Inspection-Firewall