Bezpečnostní směrovač dálkové údržby
FL MGUARD 2102
-
Směrovač
1357828
Security-Router řada, 2 Porty RJ45 10/100/1000 Mbit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -20 °C ... 60 °C, Rozmezí napájecího napětí: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Produkt certifikován podle normy IEC 62443-4-2, Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA)
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
cULus Listed
ID schválení: E366272Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Centrální Management-Tool
Maximální výkon
Nejvyšší bezpečnost
Dálková údržba s maximální bezpečností
Bezpečnostní technologie mGuard