Bezpečnostní zařízení
FL MGUARD 4305
-
Směrovač
1357875
Security-Router řada, 5 Porty RJ45 (WAN, 3× LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 Mbit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 60 °C, Rozmezí napájecího napětí: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Produkt certifikován podle normy IEC 62443-4-2, Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA), Konfigurovatelný stateful inspection-firewall s plným rozsahem funkcí, bezpečné oddělení pro PROFIsafe podle normy IEC 61784-3-3, uživatelský firewall, podmíněný firewall, sady pravidel
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
BSH
ID schválení: BSH 1122DNV
ID schválení: TAA0000382cULus Listed
ID schválení: E366272Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Centrální Management-Tool
Nejvyšší bezpečnost
Maximální výkon
Integrace bezpečnosti v oblastech IT a OT
Bezpečnostní technologie mGuard