TC ROUTER 5004T-5G EU
-
Směrovač
1439475
Průmyslový směrovač 5G (5G NR, verze 16, SA/NSA), nyní i celosvětově použitelný, záložní technologie na 4G (LTE Advanced Pro) a 3G (HSPA+), 4portový přepínač, firewall, NAT, IPsec a OpenVPN, 4x anténní zdířka SMA F, odesílání SMS a e-mailů, 4 DI, 2 DO
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Typ produktu | Směrovač mobilního spojení |
| aplikace | Ethernet |
| MTTF | 378 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
| 164 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
| 65 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
| Bezpečnostní funkce | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) ve VPN | je podporován |
| Počet tunelů VPN | ≤ 10 (IPsec nebo OpenVPN) |
| Oprávnění | X.509v3, PSK |
| Integrita dat | IPsec: MD5, SHA-1, SHA-256, AHS-384, SHA-512 |
| OpenVPN: MD5, SHA-1, SHA-224, SHA-256, AHS-384, SHA-512 | |
| Filtrace | IP adresy |
| Porty | |
| Protokoly | |
| Regulace Firewall | Stateful-Inspection-Firewall |
| Režim Internet Protocol Security (IPsec) | ESP tunel |
| Směrování | Přesměrování portů |
| Exposed Host | |
| Maskování | |
| Proces šifrování | IPsec: 3DES, AES-128, -192, -256 |
| OpenVPN: AES..., Blowfish 128, DES..., CAST5 128, RC2... | |
| Galvanické oddělení | Ethernet // PE |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 7,2 W |
| Druh sítě | Mobilní rádiové spojení |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 10 V DC ... 30 V DC (Přes zásuvnou svornici push-in) |
| Příkon typický | 300 mA (24 V DC) |
| 90 mA (24 V DC, při aktivovaném režimu úspory energie) | |
| Funkce | |
| Management | Webovská správa |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| SSHv2 | |
| Digitální | |
| Popis vstupu | Digitální vstup |
| Počet vstupů | 4 |
| Vstupní signál napětí | 10 V DC ... 30 V DC |
| Hladina sepnutí signálu "0" | < 8 V DC |
| Hladina sepnutí signálu "1" | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signál | |
| Název výstupu | Digitální výstup |
| Počet výstupů | 2 |
| Výstupní signál napětí | 10 V DC ... 30 V DC (V závislosti na provozním napětí) |
| Výstupní signál proud | ≤ 50 mA (není zkratuvzdorný) |
| Napájení | |
| Typ připojení | Pružinové připojení push in |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Jednoduchý vodič/pevný bod připojení | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Jednoduchý vodič/flexibilní bod připojení | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 26 ... 16 |
| Délka odizolování | 9,00 mm |
| Webový server | ano |
| Data: Rozhraní Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) podle normy IEEE 802.3 | |
| Sériová přenosová rychlost | 10/100/1000 MBit/s, automatické vyjednání |
| Typ připojení | Zásuvka RJ45, stíněná |
| Počet kanálů | 4 |
| Délka přenosu | 100 m (Kroucená dvojlinka stíněná) |
| Podporované protokoly | TCP/IP, UDP/IP, HTTP(S), (S)FTP |
| VPN: IPsec, OpenVPN, GRE | |
| Pomocné protokoly | ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS, SMS |
| Rádio | |
| Popis rozhraní | 5G (NR) / 4G (LTE Advanced Pro) / 3G (HSPA+) |
| Provozní režim | LTE (DL: CAT19 / UL: CAT 18) |
| 5G NR (3GPP R16) | |
| Frekvenční rozsah | 2100 MHz (5G NR NSA, n1) |
| 1900 MHz (5G NR NSA, n2) | |
| 1800 MHz (5G NR NSA, n3) | |
| 850 MHz (5G NR NSA, n5) | |
| 2600 MHz (5G NR NSA, n7) | |
| 900 MHz (5G NR NSA, n8) | |
| 700 MHz (5G NR NSA, n12) | |
| 750 MHz (5G NR NSA, n14) | |
| 800 MHz (5G NR NSA, n20) | |
| 1900 MHz (5G NR NSA, n25) | |
| 700 MHz (5G NR NSA, n28) | |
| 2300 MHz (5G NR NSA, n30) | |
| 2600 MHz (5G NR NSA, n38) | |
| 2300 MHz (5G NR NSA, n40) | |
| 2600 MHz (5G NR NSA, n41) | |
| 3700 MHz (5G NR NSA, n48) | |
| 2100 MHz (5G NR NSA, n66) | |
| 600 MHz (5G NR NSA, n71) | |
| 3700 MHz (5G NR NSA, n77) | |
| 2200 MHz (5G NR NSA, n78) | |
| 4500 MHz (5G NR NSA, n79) | |
| 2100 MHz (5G NR SA, n1) | |
| 1900 MHz (5G NR SA, n2) | |
| 1800 MHz (5G NR SA, n3) | |
| 850 MHz (5G NR SA, n5) | |
| 2600 MHz (5G NR SA, n7) | |
| 900 MHz (5G NR SA, n8) | |
| 700 MHz (5G NR SA, n12) | |
| 750 MHz (5G NR SA, n13) | |
| 750 MHz (5G NR SA, n14) | |
| 850 MHz (5G NR SA, n18) | |
| 800 MHz (5G NR SA, n20) | |
| 1900 MHz (5G NR SA, n25) | |
| 850 MHz (5G NR SA, n26) | |
| 700 MHz (5G NR SA, n28) | |
| 700 MHz (5G NR SA, n29) | |
| 2300 MHz (5G NR SA, n30) | |
| 2600 MHz (5G NR SA, n38) | |
| 2300 MHz (5G NR SA, n40) | |
| 2600 MHz (5G NR SA, n41) | |
| 2100 MHz (5G NR SA, n66) | |
| 190 MHz (5G NR SA, n70) | |
| 600 MHz (5G NR SA, n71) | |
| 1500 MHz (5G NR SA, n75) | |
| 1400 MHz (5G NR SA, n76) | |
| 3700 MHz (5G NR SA, n77) | |
| 3500 MHz (5G NR SA, n78) | |
| 4500 MHz (5G NR SA, n79) | |
| 2100 MHz (LTE (FDD), B1) | |
| 1900 MHz (LTE (FDD), B2) | |
| 1800 MHz (LTE (FDD), B3) | |
| 850 MHz (LTE (FDD), B5) | |
| 2600 MHz (LTE (FDD), B7) | |
| 900 MHz (LTE (FDD), B8) | |
| 700 MHz (LTE (FDD), B12) | |
| 700 MHz (LTE (FDD), B13) | |
| 700 MHz (LTE (FDD), B14) | |
| 700 MHz (LTE (FDD), B17) | |
| 800 MHz (LTE (FDD), B18) | |
| 800 MHz (LTE (FDD), B19) | |
| 800 MHz (LTE (FDD), B20) | |
| 1900 MHz (LTE (FDD), B25) | |
| 850 MHz (LTE (FDD), B26) | |
| 700 MHz (LTE (FDD), B28) | |
| 700 MHz (LTE (FDD), B29) | |
| 2300 MHz (LTE (FDD), B30) | |
| 1500 MHz (LTE (FDD), B32) | |
| 2100 MHz (LTE (FDD), B66) | |
| 600 MHz (LTE (FDD), B71) | |
| 2000 MHz (LTE (TDD), B34) | |
| 2600 MHz (LTE (TDD), B38) | |
| 1900 MHz (LTE (TDD), B39) | |
| 2300 MHz (LTE (TDD), B40) | |
| 2500 MHz (LTE (TDD), B41) | |
| 3500 MHz (LTE (TDD), B42) | |
| 3700 MHz (LTE (TDD), B43) | |
| 4800 MHz (LTE (TDD), B48) | |
| 2100 MHz (WCDMA, B1) | |
| 1900 MHz (WCDMA, B2) | |
| 850 MHz (WCDMA, B5) | |
| 900 MHz (WCDMA, B8) | |
| 800 MHz (WCDMA, B19) | |
| Přenosová rychlost | 2,4 GBit/s (5G NR SA, DL) |
| 900 MBit/s (5G NR SA, UL) | |
| 3,4 GBit/s (5G NR NSA, DL) | |
| 550 MBit/s (5G NR NSA, UL) | |
| 1,6 GBit/s (LTE, DL) | |
| 200 MBit/s (LTE, UL) | |
| Počet | 4 |
| Typ připojení | SMA (zdířka) |
| Impedance | 50 Ω |
| Rozhraní SIM | 1,8 V, 3 V |
| Mikro SIM (3FF) | |
| Podpora zemí | globální |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 45 mm |
| Výška | 130 mm |
| Hloubka | 130 mm |
| Barva (Horní díl pouzdra) | šedá (RAL 7042) |
| Materiálem (Pouzdro) | Polykarbonát |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Provoz: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, ve směru XYZ |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Provoz: 15g |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí RED 2014/53/EU |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | ± 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Vzdušné výboje | ± 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Poznámka | kritérium B |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 3 GHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Síla pole | 10 V/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | ± 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Signál | ± 2 kV (Ethernet) |
| Poznámka | kritérium B |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Vstup | ± 0,5 kV (symetricky) |
| ± 1 kV (asymetricky) | |
| Signál | ± 1 kV (Datové vedení, asymetrické) |
| Poznámka | kritérium B |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Rádiové rušivé napětí dle EN 55011 | Třída B oblast použití průmysl a obytné stavby |
| Rádiové rušivé záření dle EN 55011 | Třída B oblast použití průmysl a obytné stavby |
| Kritéria | |
| Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
| Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | Pro dosažení všech kombinací frekvencí a maximálního přijímacího výkonu používejte vždy čtyři antény. |
| Objednací číslo | 1439475 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC422 |
| GTIN | 4063151818258 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 380,4 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 240 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
| ECLASS-15.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - Konektor desky plošných spojů 1713311
-
ANT-OMNI-4X4-0671-01 - Anténa 1830118
-
ANT-OMNI-0671-03 - Anténa 1565400
-
ANT-OMNI-0671-04 - Anténa 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - Anténa 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Anténa 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Koaxiální kabel 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Koaxiální kabel 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Koaxiální kabel 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Koaxiální kabel 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Svodič přepětí 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptér 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Krycí pás 2903182
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Montážní deska 1456045
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Montážní deska 1456055
-
FL DIN RA - Adaptér pro nosnou lištu 2891053
-
FL MICRO SD FLASH - Programová/konfigurační paměť 1129482
Vaše výhody
Směrovač mobilního rádiového spojení pro veřejné a soukromé sítě 5G (SA/NSA)
Stateful-Inspection-Firewall pro dynamické filtrování
Zasílání alarmů SMS nebo e-mailem přímo přes integrovaný spínací vstup
IPsec a OpenVPN
Dálkové spuštění VPN voláním nebo SMS
Konfigurace přes webovou správu nebo microSD kartu
4 spínací vstupy a 2 spínací výstupy
4 lokální připojení Ethernet
Integrovaný provozní deník
Rozšířený teplotní rozsah −40 °C ... +70 °C
Rozsáhlé diagnostické funkce
Přepínatelný režim úspory energie
Pro globální trh s mobilními telefony (od verze hardwaru 11)
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno