ANT-OMNI-0671-04 - Anténa
1830085

Vícepásmová všesměrová anténa s ochranou proti vandalizmu, k montáži do rozvaděče, zvláště ploché provedení, frekvenční pásmo: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, zisk: 3 dBi ... 5 dBi, stupeň krytí: IP67, nárazuvzdornost: IK10, přípojka: N (zdířka)

Detaily výrobku








Vaše výhody

Ideálně vhodné pro pohyblivé nebo stacionární aplikace v mobilních rádiových sítích 2G/3G/4G/5G
Univerzální použití díky velkému rozsahu frekvence
Díky zvláště plochému provedení optimálně vhodná k montáži do rozvaděče
Nárazuvzdorné pouzdro (IK10)
Perspektivní díky použití bezolovnatých materiálů