CN-UB-70DC-6-BB
-
Svodič přepětí
2803166
Zásuvkové mezikusy s přepěťovou ochranou pro koaxiální signálová rozhraní. Přípojka: Konektor N, zásuvka - zásuvka
Detaily výrobku
Všeobecně | |
Poznámka | Pro splnění zhášecích podmínek na DC napětí je nutné respektovat následující pokyn: „Svodič přepětí je nutné použít spolu s vysílací jednotkou, která se v případě zkratu odpojí.“ |
Typ produktu | Přepěťová ochrana pro vysílací a přijímací zařízení |
Zkušební třída IEC | C2 |
C3 | |
D1 | |
Třída požadavků VDE | C2 |
C3 | |
D1 | |
Provedení | Zásuvkový mezikus |
Hlášení přepěťová ochrana defektní | není |
Typ připojení | N konektor 50 Ω |
Utahovací moment | 1,4 Nm ... 1,7 Nm (N coupling nut) |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 24 mm |
Výška | 24 mm |
Hloubka | 47 mm |
Barva | barva niklu |
Materiál těsnění | Silikon |
Materiál pouzdra | mosaz (CuZn) |
Materiál povrchu pouzdra | Ni |
Materiál vnitřního vodiče | BeCu |
Materiál povrchu vnitřního vodiče | Zlato |
Materiál izolačního tělesa | PTFE |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Směr působení | Line-Shield/Earth Ground |
Nejvyšší trvalé napětí UC | 70 V DC |
50 V AC | |
Nejvyšší trvalé napětí UC (vodič-země) | 70 V DC |
50 V AC | |
Jmenovitý proud | 10 A |
Provozní proud IC při UC | ≤ 1 µA |
Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 5 kA |
Jmenovitý proud svodiče In (8/20) µs (vodič-země) | 5 kA |
Jmenovitý proud svodiče In (8/20) μs (vodič-stínění) | 5 kA |
Impulzní rázový proud svodiče Iimp (10/350) µs | 1 kA |
Impulzní rázový proud svodiče Iimp (10/350) µs (vodič-země) | 1 kA |
Rázový proud svodiče Imax (8/20) µs maximální (vodič-země) | 10 kA |
Rázový proud svodiče Imax (8/20) µs maximální (vodič-stínění) | 10 kA |
Jmenovitý impulsový proud Ian (10/1000)μs (vodič-stínění) | 100 A |
Zkušební bleskový proud (10/350) µs, maximální hodnota proudu Iimp | 1 kA |
Omezení výstupního napětí při 1 KV/μs (vodič-země) spike | ≤ 650 V |
Omezení výstupního napětí při 1 KV/μs (vodič-stínění) spike | ≤ 650 V |
Omezení výstupního napětí při 1 KV/μs (vodič-země) statické | ≤ 650 V |
Omezení výstupního napětí při 1 KV/μs (vodič-stínění) statické | ≤ 650 V |
Ochranná úroveň Up (vodič-země) | ≤ 800 V (C2 - 4 kV / 2 kA) |
≤ 1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Ochranná úroveň Up (vodič-stínění) | ≤ 800 V (C2 - 4 kV / 2 kA) |
≤ 1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Doba odezvy tA (vodič-země) | ≤ 100 ns |
Doba odezvy tA (vodič-stínění) | ≤ 100 ns |
Vložený útlum aE, asym. | 0,1 dB (≤ 6 GHz) |
Mezní frekvence fg (3 dB), asym. (stínění) v 50Ω systému | > 6 GHz |
Frekvenční rozsah | 0 Hz ... 6 GHz |
Činitel stojatého vlnění VSWR v systému 50 Ω | typ. 1,15 (≤ 6 GHz) |
Přípustný vysokofrekvenční výkon Pmax při SWR=xx (systém 50 ohm) | 30 W (VSWR = 1,15) |
Kapacita (žíla-zem) | typ. 1,5 pF |
Kapacita asymetrická (stínění) | typ. 1,5 pF |
Hlášení přepěťová ochrana defektní | není |
Odolnost proti přetížení rázovým proudem (vodič-země) | C2 - 10 kV / 5 kA |
C3 - 100 A | |
D1 - 1 kA | |
Odolnost proti přetížení rázovým proudem (vodič-stínění) | C2 - 10 kV/5 kA |
C3 - 100 A | |
D1 - 1 kA | |
Odolnost proti přetížení střídavým proudem (vodič-stínění) | 5 A - 1 s |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP68 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 90 °C |
Třída požadavků VDE | C2 |
C3 | |
D1 | |
Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | |
Normy/předpisy | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Normy Specifikace informační techniky | |
Normy/předpisy | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 | |
Normy/předpisy | IEC 61643-21 |
Poznámka | 2000 |
Způsob montáže | mezikonektory se specifickým připojením |
Montážní pokyny | Vnější a vnitřní oblast |
Objednací číslo | 2803166 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CL3 |
Kód výrobku | CL3311 |
Strana katalogu | Strana 176 (C-4-2017) |
GTIN | 4046356293211 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 75,7 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 75 g |
Číslo celní sazby | 85363010 |
Země původu | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171504 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Montážní deska umožňuje montáž např. v rozvaděči
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno