SZS 0,4X2,5 VDE
-
Šroubovák
1205037
Šroubovák, s drážkou, VDE izolovaná, velikost: 0,4x2,5x80 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Pro práce na dílech vedoucích proud nebo v jejich blízkosti až do 1000 V střídavého napětí nebo 1500 V stejnosměrného napětí
Nástroje jsou opatřené ergonomickými dvousložkovými bezpečnostními rukojeťmi
Velká dosedací plocha čepelí v hlavě šroubu
Kusově vyzkoušený bezpečnostní šroubovák podle DIN EN 60900 (VDE 0682-201)