NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM
-
Koaxiální kabel
1340139
Koaxiální kabel 50 Ω, délka: 0,5 m, N(m) – SMA(m), vnější průměr vedení: 2,8 mm, přenosová frekvence: ≤ 7,25 GHz, typický útlum: 800 MHz 0,4 dB, 2,4 GHz 0,7 dB, 5,8 GHz 1,1 dB, 7,25 GHz 1,5 dB
Detaily výrobku
Typ produktu | Datový kabel osazený |
Počet pólů | 1 |
Způsob balení | Sáček PE |
Stíněno | ano |
Frekvenční rozsah | 0,1 GHz ... 7,25 GHz |
Izolační odpor | ≥ 5 GΩ (Podle ekologických zkoušek Riso ≥ 200 MΩ) |
Vlnová impedance | 50 Ω |
Max. odpor vedení | 90 Ω/m |
Třída hořlavosti podle UL 94 | ja |
Materiál pouzdra | CuZn |
Materiál povrchu pouzdra | NiP-Au |
Materiál kontakt | CuZn |
Materiál povrch kontaktu | Cu2Ag5 |
Materiál kroužek O | Silikon |
Vnější plášť, materiál | FRNC |
Materiál vodič | Měď |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo Koaxiální N |
Druh zajištění | Šroubový zámek |
Stíněno | ano |
Materiálem | Slitina mědi (Pouzdro) |
CuSnZn3 (Povrch pouzdra) | |
Silikon (O-kroužek) | |
Slitina mědi (Kontakt) | |
Cu2Ag5 (Povrch kontaktů) | |
PTFE (Izolace) | |
Cykly zapojení | > 100 |
Krytí | IP65/IP67 |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zástrčka přímo Koaxiální SMA |
Druh zajištění | Šroubový zámek |
Stíněno | ano |
Materiálem | Slitina mědi (Pouzdro) |
NiP-Au (Povrch pouzdra) | |
Silikon (O-kroužek) | |
Slitina mědi (Kontakt) | |
NiP-Au (Povrch kontaktů) | |
PTFE (Izolace) | |
Cykly zapojení | 100 |
Krytí | IP65/IP67 |
Délka vedení | 0,50 m |
Koaxiální 2,8 mm FRNC 50 Ω [Koaxial] | |
Typ vedení | Koaxiální 2,8 mm FRNC 50 Ω |
Typ kabelu (zkrácené označení) | Koaxial |
Vnější průměr vedení | 2,80 mm |
Vnější plášť, materiál | FRNC |
vnější plášť, barva | černá |
Optické vedení | |
Tlumení | 0,4 dB (800 MHz) |
Specifikace zkoušky | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60966-1 |
Průchozí odpor R1 | 2,50 mΩ |
Izolační odpor sousedících kontaktů | 5 GΩ |
Výdržné střídavé napětí | 1000,00 V AC |
Specifikace zkoušky | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-3-1 |
Specifikace zkoušky | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-4-1 |
Namáhání chladem | DIN EN 60068-2-14 Test Na |
Nebezpečí vzniku koroze | ano, podle ISO 22479 |
Specifikace zkoušky | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 |
Frekvence | 10-2000-10 Hz |
Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
Amplituda | 0,75 mm |
Zrychlení | 100,00 m/s² |
Délka trvání zkoušky | 2,50 h |
Specifikace zkoušky | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-27 |
Frekvence | 40 bis 65 Hz |
Zrychlení | 500,00 m/s² |
Počet rázů v jednom směru | 18,00 |
Doba měření | 60 s ± 5 |
Potvrzení kvality | 5 s |
Frekvence napětí | 45 Hz až 60 Hz |
Max. nárůst napětí | ≤ 500 V/s |
Okolní podmínky | |
Odolnost proti UV záření | ano |
Odolnost vůči plameni | ano |
Objednací číslo | 1340139 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | ABN |
Kód výrobku | ABNFCA |
GTIN | 4063151646318 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 41,8 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 41,8 g |
Číslo celní sazby | 85442000 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060310 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001682 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Vaše výhody
Perspektivní díky použití bezolovnatých materiálů
Ideální pro Wi-Fi, Bluetooth, LTE a signály 5G
Frekvenční rozsah až 7,25 GHz umožňuje využití vysokých Wi-Fi6 a 5G frekvenčních pásem
Kabel LZSH odolný vůči UV záření umožňuje použití téměř ve všech průmyslových aplikacích polní komunikace
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno