Propojovací kabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-pólový, LSZH, bílá, Zástrčka přímo RJ45 / IP20, na Zástrčka přímo RJ45 / IP20, délka kabelu: 1,5 m
Kabel RJ45
Propojovací kabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-pólový, LSZH, červená, Zástrčka přímo RJ45 / IP20, na Zástrčka přímo RJ45 / IP20, délka kabelu: 2 m
Propojovací kabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-pólový, LSZH, červená, Zástrčka přímo RJ45 / IP20, na Zástrčka přímo RJ45 / IP20, délka kabelu: 5 m
Propojovací kabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-pólový, LSZH, bílá, Zástrčka přímo RJ45 / IP20, na Zástrčka přímo RJ45 / IP20, délka kabelu: 3 m
Propojovací kabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-pólový, LSZH, bílá, Zástrčka přímo RJ45 / IP20, na Zástrčka přímo RJ45 / IP20, délka kabelu: 2 m
Propojovací kabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-pólový, LSZH, bílá, Zástrčka přímo RJ45 / IP20, na Zástrčka přímo RJ45 / IP20, délka kabelu: 0,5 m
Propojovací kabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-pólový, LSZH, žlutá, Zástrčka přímo RJ45 / IP20, na Zástrčka přímo RJ45 / IP20, délka kabelu: 2 m
Propojovací kabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-pólový, LSZH, červená, Zástrčka přímo RJ45 / IP20, na Zástrčka přímo RJ45 / IP20, délka kabelu: 0,5 m
Propojovací kabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-pólový, LSZH, červená, Zástrčka přímo RJ45 / IP20, na Zástrčka přímo RJ45 / IP20, délka kabelu: 10 m
Propojovací kabel, Ethernet, 8-pólový, LSZH, modrá, Zástrčka přímo RJ45 / IP20, na Zástrčka přímo RJ45 / IP20, délka kabelu: 15 m